Schneider-Electric
 
SZGTWS112 Bild- scope
SZGTWS112
PVC Schottungen senkr. 12R für T 210mm
EAN Code EAN Code: 
4015153767522
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Aufteilung
Zubehör / Teilekategorie Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Normen EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung Vertikal
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 210 mm
Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 210 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Produktgewicht 0,400 kg
Montage
Höhe 1800 mm
Breite 8 mm
Tiefe 109 mm
Farbe Grauweiß (RAL 9002)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,8 cm
VPE 1 Breite 10,9 cm
VPE 1 Länge 179,9 cm
VPE 1 Gewicht 400,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 17,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 220,0 cm
VPE 2 Gewicht 20,2 kg