Schneider-Electric
 
SZGTWS13 Bild- scope
SZGTWS13
PVC Schottungen senkr. 3R für T 210mm
EAN Code EAN Code: 
4015153767539
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Aufteilung
Zubehör / Teilekategorie Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Normen EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung Vertikal
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 210 mm
Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 210 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Produktgewicht 0,100 kg
Montage
Höhe 450 mm
Breite 8 mm
Tiefe 109 mm
Farbe Grauweiß (RAL 9002)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,800 cm
VPE 1 Breite 10,700 cm
VPE 1 Länge 44,900 cm
VPE 1 Gewicht 102,000 g