Schneider-Electric
 
SZGTWS15 Bild- scope
SZGTWS15
PVC Schottungen senkr. 5R für T 210mm
EAN Code: 
4015153767553
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt oder Komponententyp Aufteilung
Zubehör-/Teilekategorie Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma XS
Normen EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung Vertikal
Gehäusebeschreibung Floor-standing enclosure depth 210 mm
Wall-mounted enclosure depth 210 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Produktgewicht 0,160 kg
Montage
Höhe 749 mm
Breite 8 mm
Tiefe 109 mm
Farbe Grauweiß (RAL 9002)