Schneider-Electric
 
SZGVS10 Bild- scope
SZGVS10
Gehäuseverbindungsset Tiefe 210 mm IP43
EAN Code EAN Code: 
4015153766082
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Schutzart (IP) IP43
Produkt- oder Komponententyp Kombinations-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 210 mm
Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 210 mm
Elektrische Isolationsklasse Klasse II für Gehäuse
Höhe 125 mm
Breite 120 mm
Tiefe 25 mm
Produktgewicht 0,320 kg
Material Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit Galvanisiert
Farbe Grau (RAL 9007)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10 cm
VPE 1 Breite 15 cm
VPE 1 Länge 2,5 cm
VPE 1 Gewicht 200 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,2 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 800
VPE 3 Höhe 45,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 178,4 kg