|
|
|
SZMK107Z00
Komplettfeld mit 1 ZP 250x1050 mm Bereits auf Tragschienen vormontiert BxH
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einbausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma Prisma XS
|
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Gehäuse Tiefe 210,0 mm
|
Geliefertes Zubehör
|
1 x Zählertragplatte
2 x horizontale Teilung
Schraube
4 x DIN-Schiene
2 x aufrecht
3 x Abdeckung
Abdeckungshalter
|
Schienentyp
|
Zylinderkopf Typ TH35-15
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Trägerplatte
|
Typ der Frontplatte
|
Ausschnitt
|
Anzahl der Ausschnitte
|
3 Aussparungen
|
Installiertes Gerät
|
1 Messgerät
Modulares Gerät
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
3 x 12
|
9-mm-Raster
|
72
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
36
|
Breite
|
250 mm
|
Höhe
|
1050 mm
|
Tiefe
|
125,0 mm
|
Innentiefe
|
125 mm
|
Produktgewicht
|
3,330 kg
|
Material
|
Kunststoff: Zählertragplatte
Kunststoff: Abdeckung
Kunststoff: Abdeckungshalter
Metall: Schiene
Metall: aufrecht
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9002)
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-5…40 °C
|
Normen
|
EN/IEC 61439-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
25,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
106,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,900 kg
|
|
|