Schneider-Electric
 
SZMK109Z01 Bild- scope
SZMK109Z01
Komplettfeld mit 1 ZP 250x1350 mm Bereits auf Tragschienen vormontiert BxH
EAN Code EAN Code: 
4015153761681
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Gehäuse Tiefe 210,0 mm
Geliefertes Zubehör 1 x Zählertragplatte
2 x horizontale Teilung
Schraube
6 x DIN-Schiene
2 x aufrecht
3 x Abdeckung
Abdeckungshalter
Schienentyp Zylinderkopf Typ TH35-15
Beschreibung der Montageplatte Trägerplatte
Typ der Frontplatte Ausschnitt
Anzahl der Ausschnitte 4 Aussparungen
Installiertes Gerät 1 Messgerät
Modulares Gerät
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 6 x 12
9-mm-Raster 144
Gesamtzahl der 18-mm-Module 72
Breite 250 mm
Höhe 1350 mm
Tiefe 125,0 mm
Innentiefe 125 mm
Produktgewicht 4,160 kg
Material Kunststoff: Zählertragplatte
Kunststoff: Abdeckung
Kunststoff: Abdeckungshalter
Metall: Schiene
Metall: aufrecht
Farbe Weiß (RAL 9002)
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…40 °C
Normen EN/IEC 61439-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,000 cm
VPE 1 Breite 26,000 cm
VPE 1 Länge 138,000 cm
VPE 1 Gewicht 4,950 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 9
VPE 2 Höhe 55,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 147,000 cm
VPE 2 Gewicht 60,000 kg