Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

SZMK209Z01 |
Schneider-Electric
 
SZMK209Z01 Bild- scope
SZMK209Z01
Komplettfeld mit 2 ZP 500x1350 mm Bereits auf Tragschienen vormontiert BxH
EAN CodeEAN Code: 
4015153761728
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT XL
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Gehäuse Tiefe 210,0 mm
Geliefertes Zubehör 2 x Zählertragplatte
2 x horizontale Teilung
Schraube
6 x DIN-Schiene
4 x aufrecht
3 x Abdeckung
Abdeckungshalter
Schienentyp Zylinderkopf Typ TH35-15
Beschreibung der Montageplatte Trägerplatte
Typ der Frontplatte Ausschnitt
Anzahl der Ausschnitte 4 Aussparungen
Installiertes Gerät 2 Messgerät
Modulares Gerät
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 6 x 24
9-mm-Raster 288
Gesamtzahl der 18-mm-Module 144
Breite 500 mm
Höhe 1350 mm
Tiefe 125,0 mm
Innentiefe 125 mm
Produktgewicht 7,710 kg
Material Kunststoff: Zählertragplatte
Kunststoff: Abdeckung
Kunststoff: Abdeckungshalter
Metall: Schiene
Metall: aufrecht
Farbe Weiß (RAL 9002)
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…40 °C
Normen EN/IEC 61439-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,000 cm
VPE 1 Breite 51,000 cm
VPE 1 Länge 136,500 cm
VPE 1 Gewicht 9,100 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 70,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 147,000 cm
VPE 2 Gewicht 61,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No