Schneider-Electric
 
SZMK212Z01 Bild- scope
SZMK212Z01
Komplettfeld mit 2 ZP 500x1800 mm Bereits auf Tragschienen vormontiert BxH
EAN Code EAN Code: 
4015153762084
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Gehäuse Tiefe 210,0 mm
Geliefertes Zubehör 2 x Zählertragplatte
2 x horizontale Teilung
Schraube
9 x DIN-Schiene
4 x aufrecht
4 x Abdeckung
Abdeckungshalter
Schienentyp Zylinderkopf Typ TH35-15
Beschreibung der Montageplatte Trägerplatte
Typ der Frontplatte Ausschnitt
Anzahl der Ausschnitte 7 Ausschnitte
Installiertes Gerät 2 Messgerät
Modulares Gerät
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 7 x 24
9-mm-Raster 336
Gesamtzahl der 18-mm-Module 168
Breite 500 mm
Höhe 1800 mm
Tiefe 125,0 mm
Innentiefe 125 mm
Produktgewicht 12,280 kg
Material Kunststoff: Zählertragplatte
Kunststoff: Abdeckung
Kunststoff: Abdeckungshalter
Metall: Schiene
Metall: aufrecht
Farbe Weiß (RAL 9002)
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…40 °C
Normen EN/IEC 61439-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,500 cm
VPE 1 Breite 50,500 cm
VPE 1 Länge 181,000 cm
VPE 1 Gewicht 13,900 kg