Schneider-Electric
 
SZMNT02N2 Bild- scope
SZMNT02N2
Traggerüst 300 mm 2 Stück
EAN Code EAN Code: 
4015153767638
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Stütze
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Anzahl pro Verpackung Satz à 2
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Gerät bis zu 400 A
Geräteaufbau 1 Schiene
Befestigungselemente
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Unbehandelt
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Höhe 300 mm
Breite 16 mm
Tiefe 25 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 33,0 cm
VPE 1 Gewicht 650,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,15 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 45,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 80,8 kg