Schneider-Electric
 
SZMNT06N2 Bild- scope
SZMNT06N2
Traggerüst 900 mm 2 Stück
EAN Code: 
4015153767676
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt oder Komponententyp Profil
Zubehör-/Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma XS
Anzahl pro Verpackung Satz à 2 Stück
Zusatzmerkmale
Gehäusebeschreibung Gehäuse - Breite 950 mm
Gehäuse - Breite 1100 mm
Gehäuse - Breite 1250 mm
Gehäuse - Breite 1400 mm
Gehäuse - Breite 1980 mm
Produktkompatibilität Gerät bis zu 400 A
Geräteaufbau 1 Schiene
Befestigungselemente
Material Steel
Oberflächenfinish Unbehandelt
Befestigung Mit Schrauben
Höhe 900 mm
Breite 16 mm
Tiefe 25 mm