Schneider-Electric
 
SZMNT12N2 Bild- scope
SZMNT12N2
Traggerüst 1800 mm 2 Stück
EAN Code EAN Code: 
4015153767737
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Stütze
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Anzahl pro Verpackung Satz à 2
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Gerät bis zu 400 A
Geräteaufbau 1 Schiene
Befestigungselemente
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Unbehandelt
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Höhe 1800 mm
Breite 16 mm
Tiefe 25 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 183,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,1 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 27,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 220,0 cm
VPE 2 Gewicht 93,4 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung