Schneider-Electric
 
SZMT1110 Bild- scope
SZMT1110
Modulbausatz für Reihenkl., 250x150 mm Geschloss. Abdeck., abges. DIN-Schiene
EAN Code: 
4015153767768
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör-/Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma XS
Zusatzmerkmale
Gehäusebeschreibung Gehäuse Tiefe 210,0 mm
Gelieferte Ausrüstung 1 x cover
4 Abdeckungshalter
1 x DIN rail
2 DIN-Schienenhalterung
Schienentyp Isolierter Zylinderkopfhut Typ TH35-15
Typ der Frontplatte Vollblech
Installiertes Gerät Terminal blocks
Anz. Module (18 mm) je Reihe 1 12
9-mm-Raster 24,0
Gesamtanzahl Module (18 mm) 12,0
Breite 250 mm
Höhe 150 mm
Tiefe 106,0 mm
Innentiefe 98 mm
Produktgewicht 0,340 kg
Material Plastic: cover
Kunststoff: Abdeckungshalter
Metall: Schiene
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…40 °C
Normen EN/IEC 61439-1