Schneider-Electric
 
SZMT12220SE Bild- scope
SZMT12220SE
Mod. Bausatz Leistungssch. 160A 250x300 Für 2 NSXm, perforierte Abdeckung (BxH)
EAN Code: 
4015153767850
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör-/Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma XS
Zusatzmerkmale
Gehäusebeschreibung Gehäuse Tiefe 210,0 mm
Gelieferte Ausrüstung 1 Abdeckung
4 Abdeckungshalter
1 mounting plate
Schraube
Beschreibung der Montageplatte Vorgestanzt
Typ der Frontplatte Aussparung
Anzahl der Ausschnitte 1 Aussparungen
Installiertes Gerät 2 Schutzschalter - vertikal Anlage
Anz. Module (18 mm) je Reihe 2 12
9-mm-Raster 48
Gesamtanzahl Module (18 mm) 24
Breite 250 mm
Höhe 300 mm
Tiefe 112,0 mm
Innentiefe 98 mm
Produktgewicht 0,870 kg
Material Kunststoff: Deckel
Kunststoff: Abdeckungshalter
Galvanisiertes Stahlblech: Montageplatte
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…40 °C
Normen EN/IEC 61439-1