Schneider-Electric
 
SZMT1225 Bild- scope
SZMT1225
Prisma XS Modul für REG 250x300 tiefenverstellbar
EAN Code EAN Code: 
4015153805484
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Gehäuse Tiefe 210 mm
Geliefertes Zubehör 1 x Abdeckung
4 x Abdeckungshalter
1 x DIN-Schiene
Schienentyp Zylinderkopf Typ TH35-15
Typ der Frontplatte Ausschnitt
Anzahl der Ausschnitte 1 Ausschnitt
Installiertes Gerät Modulares Gerät
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 1 x 10
9-mm-Raster 20
Gesamtzahl der 18-mm-Module 10
Breite 250 mm
Höhe 300 mm
Tiefe 50 mm
Innentiefe 42 mm
Anpassung In der Tiefe einstellbar
Produktgewicht 0,68 kg
Material Kunststoff: Abdeckung
Kunststoff: Abdeckungshalter
Metall: Schiene
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…40 °C
Normen EN/IEC 61439-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 30 cm
VPE 1 Breite 25 cm
VPE 1 Länge 5 cm
VPE 1 Gewicht 830 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 5,683 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung