Schneider-Electric
 
SZMT1381 Bild- scope
SZMT1381
3-Punkt Zählertragplatte 250x450mm (BxH) Inkl. horizont. Trennw. und Befestigung
EAN Code: 
4015153768079
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör-/Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma XS
Zusatzmerkmale
Gehäusebeschreibung Gehäuse Tiefe 210,0 mm
Gelieferte Ausrüstung 1 Zählertragplatte
2 horizontale Teilung
Schraube
Beschreibung der Montageplatte Trägerplatte
Installiertes Gerät 1 Messgerät
Anz. Module (18 mm) je Reihe 3 12
9-mm-Raster 72,0
Gesamtanzahl Module (18 mm) 36,0
Breite 250 mm
Höhe 450 mm
Tiefe 115,0 mm
Innentiefe 115 mm
Produktgewicht 1,010 kg
Material Kunststoff: Zählertragplatte
Farbe Weiß (RAL 9002)
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…40 °C
Normen EN/IEC 61439-1