Schneider-Electric
 
SZMT1410 Bild- scope
SZMT1410
Modulbausatz für Reihenkl., 250x600 mm Geschloss. Abdeck., abges. DIN-Schiene
EAN Code EAN Code: 
4015153768086
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Gehäuse Tiefe 210,0 mm
Geliefertes Zubehör 1 x Abdeckung
4 x Abdeckungshalter
4 x DIN-Schiene
8 x DIN-Schienenhalterung
Schienentyp Isolierter Zylinderkopfhut Typ TH35-15
Typ der Frontplatte Einfach
Installiertes Gerät Terminal blocks
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 4 x 12
9-mm-Raster 96,0
Gesamtzahl der 18-mm-Module 48,0
Breite 250 mm
Höhe 600 mm
Tiefe 106,0 mm
Innentiefe 98 mm
Produktgewicht 1,260 kg
Material Kunststoff: Abdeckung
Kunststoff: Abdeckungshalter
Metall: Schiene
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…40 °C
Normen EN/IEC 61439-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,000 cm
VPE 1 Breite 27,000 cm
VPE 1 Länge 61,500 cm
VPE 1 Gewicht 1,750 kg