Schneider-Electric
 
SZMT2110 Bild- scope
SZMT2110
Modulbausatz für Reihenkl., 500x150 mm Geschloss. Abdeck., abges. DIN-Schiene
EAN Code: 
4015153768222
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör-/Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma XS
Zusatzmerkmale
Gehäusebeschreibung Gehäuse Tiefe 210,0 mm
Gelieferte Ausrüstung 1 Abdeckung
4 Abdeckungshalter
1 DIN-Schiene
2 DIN-Schienenhalterung
Schienentyp Isolierter Zylinderkopfhut Typ TH35-15
Typ der Frontplatte Vollblech
Installiertes Gerät Terminal blocks
Anz. Module (18 mm) je Reihe 1 24
9-mm-Raster 48,0
Gesamtanzahl Module (18 mm) 24,0
Breite 500 mm
Höhe 150 mm
Tiefe 106,0 mm
Innentiefe 98 mm
Produktgewicht 0,590 kg
Material Kunststoff: Deckel
Kunststoff: Abdeckungshalter
Metall: Schiene
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…40 °C
Normen EN/IEC 61439-1