|
|
|
SZMT2125S
Prisma XS Modul für REG 500x225 tiefenverstellbar
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einbausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
PrismaSeT PrismaSeT XL
|
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Gehäuse Tiefe 210 mm
|
Geliefertes Zubehör
|
1 x Abdeckung
4 x Abdeckungshalter
1 x DIN-Schiene
|
Schienentyp
|
Zylinderkopf Typ TH35-15
|
Typ der Frontplatte
|
Ausschnitt
|
Anzahl der Ausschnitte
|
1 Ausschnitt
|
Installiertes Gerät
|
Modulares Gerät
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
1 x 22
|
9-mm-Raster
|
44
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
22
|
Breite
|
500 mm
|
Höhe
|
225 mm
|
Tiefe
|
50 mm
|
Innentiefe
|
42 mm
|
Anpassung
|
In der Tiefe einstellbar
|
Produktgewicht
|
0,91 kg
|
Material
|
Kunststoff: Abdeckung
Kunststoff: Abdeckungshalter
Metall: Schiene
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9016)
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-5…40 °C
|
Normen
|
EN/IEC 61439-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
22,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
50 cm
|
VPE 1 Länge
|
5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,21 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
3
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,333 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
|
|