|
|
|
SZMT2127
Bausatz REG 500x150,durchgeh. DIN-S Abdeckung mit durchgeh. DIN-Schlitz,BxH
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einbausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma Prisma XS
|
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Gehäuse Tiefe 210,0 mm
|
Geliefertes Zubehör
|
1 x Abdeckung
4 x Abdeckungshalter
1 x DIN-Schiene
|
Schienentyp
|
Zylinderkopf Typ TH35-15
|
Typ der Frontplatte
|
Ausschnitt
|
Anzahl der Ausschnitte
|
1 Ausschnitt
|
Installiertes Gerät
|
Modulares Gerät
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
1 x 24
|
9-mm-Raster
|
48,0
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
24,0
|
Breite
|
500 mm
|
Höhe
|
150 mm
|
Tiefe
|
100,0 mm
|
Innentiefe
|
98 mm
|
Produktgewicht
|
0,550 kg
|
Material
|
Kunststoff: Abdeckung
Kunststoff: Abdeckungshalter
Metall: Schiene
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9016)
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-5…40 °C
|
Normen
|
EN/IEC 61439-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
51,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
850,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,400 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
116
|
VPE 3 Höhe
|
77,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
116,000 kg
|
|
|