Schneider-Electric
 
SZMT2210 Bild- scope
SZMT2210
Modulbausatz für Reihenkl., 500x300 mm Geschloss. Abdeck., abges. DIN-Schiene
EAN Code EAN Code: 
4015153768284
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Gehäuse Tiefe 210,0 mm
Geliefertes Zubehör 1 x Abdeckung
4 x Abdeckungshalter
2 x DIN-Schiene
8 x DIN-Schienenhalterung
Schienentyp Isolierter Zylinderkopfhut Typ TH35-15
Typ der Frontplatte Einfach
Installiertes Gerät Terminal blocks
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 2 x 24
9-mm-Raster 96,0
Gesamtzahl der 18-mm-Module 48,0
Breite 500 mm
Höhe 300 mm
Tiefe 106,0 mm
Innentiefe 98 mm
Produktgewicht 1,077 kg
Material Kunststoff: Abdeckung
Kunststoff: Abdeckungshalter
Metall: Schiene
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…40 °C
Normen EN/IEC 61439-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 31,5 cm
VPE 1 Breite 51,0 cm
VPE 1 Länge 9,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,4 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 32
VPE 2 Höhe 78,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 56,8 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung