Schneider-Electric
 
SZMT2327 Bild- scope
SZMT2327
Bausatz REG 500x450,durchgeh. DIN-S Abdeckung mit durchgeh. DIN-Schlitz,BxH
EAN Code EAN Code: 
4015153762480
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Gehäuse Tiefe 210,0 mm
Geliefertes Zubehör 1 x Abdeckung
4 x Abdeckungshalter
3 x DIN-Schiene
Schienentyp Zylinderkopf Typ TH35-15
Typ der Frontplatte Ausschnitt
Anzahl der Ausschnitte 3 Aussparungen
Installiertes Gerät Modulares Gerät
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 3 x 24
9-mm-Raster 144
Gesamtzahl der 18-mm-Module 72
Breite 500 mm
Höhe 450 mm
Tiefe 100,0 mm
Innentiefe 98 mm
Produktgewicht 1,500 kg
Material Kunststoff: Abdeckung
Kunststoff: Abdeckungshalter
Metall: Schiene
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…40 °C
Normen EN/IEC 61439-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,000 cm
VPE 1 Breite 46,500 cm
VPE 1 Länge 51,000 cm
VPE 1 Gewicht 2,200 kg