Schneider-Electric
 
SZNEFA1N Bild- scope
SZNEFA1N
Traggerüst-Abfangschiene waagr. 1 Feld
EAN Code EAN Code: 
4015153768697
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Horizontale Abfangschiene
Zubehör / Teilekategorie Gehäuse-Zubehör
Menge pro Satz Satz à 1
Geräteanwendung Zur Befestigung des Tragrahmens
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Material Stahl
Befestigungsmodus Durch Schrauben: Rückseite des Schaltschrankes
Breite 313 mm
Höhe 50 mm
Tiefe 25 mm
Produktgewicht 0,450 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,0 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 45,0 cm
VPE 1 Gewicht 750,0 g