Schneider-Electric
 
SZNEFA3N Bild- scope
SZNEFA3N
Traggerüst-Abfangschiene waagr. 3 Felder
EAN Code EAN Code: 
4015153768710
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Horizontale Abfangschiene
Zubehör / Teilekategorie Gehäuse-Zubehör
Menge pro Satz Satz à 1
Geräteanwendung Zur Befestigung des Tragrahmens
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Material Stahl
Befestigungsmodus Durch Schrauben: Rückseite des Schaltschrankes
Breite 813 mm
Höhe 50 mm
Tiefe 25 mm
Produktgewicht 1,190 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,0 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 90,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,6 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 21,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 28,0 kg