Schneider-Electric
 
SZNF28P Bild- scope
SZNF28P
Wandgehäuse 590x1290x280 mm IP55 SKII Leergehäuse mit Tür BxHxT
EAN Code: 
4015153768826
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produktname Prisma XS
Produkt oder Komponententyp Schrank
Gehäusetyp Leeres Gehäuse
Gehäusebeschreibung Wandgehäuse Tiefe 280 mm
Breite 590 mm
Höhe 1290 mm
Tiefe 280 mm
Einbautiefe 250 mm
Anz. Module (18 mm) je Reihe 16 12
Elektrische Isolierungsklasse Klasse II
Zusätzliche Informationen Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Einsatzbedingungen Innen
Gelieferte Ausrüstung 4 Kabeleinführungsplatte
1 Tür
Typ der Frontabdeckung Einfache Tür
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung Einführung von unten oder oben
Türtyp Externe Platte
Anzahl Schlösser 3
Türöffnungsseite Reversibel
Neigungswinkel 180 °
Schrankmontage Bündig
Oberfläche
Eingelassen
Montagehalterung Hohlwand
Beton
9-mm-Raster 384
Gesamtanzahl Module (18 mm) 192
Nennstrom [In] 630 A
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Verriegelungsoption
Gehäusematerial Gehäuse: powder coated steel
Tür: powder coated steel
Gehäuseinnenraum: Kunststoff
Produktgewicht 42,200 kg
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Schutzart (IP) IP55
Schutzart (IK) IK10
Normen EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600