Schneider-Electric
 
SZNF39P Bild- scope
SZNF39P
Wandgehäuse 840x1440x280 mm IP55 SKII Leergehäuse mit Tür BxHxT
EAN Code EAN Code: 
4015153768901
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produktname Prisma XS
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Leergehäuse
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 280 mm
Breite 840 mm
Höhe 1440 mm
Tiefe 280 mm
Einbautiefe 250 mm
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 27 x 12
Elektrische Isolationsklasse Klasse II
Zusätzliche Informationen Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Einsatzbedingungen Innenraum
Geliefertes Zubehör 6 x Kabeleinführungsplatte
1 x Doppeltür
Art der Frontabdeckung Einfache Tür
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung Einführung von unten oder oben
Türtyp Externe Platte
Anzahl der Schlösser 3
Türöffnungsseite Reversibel
Neigungswinkel 180 °
Gehäusemontage Einbau
Oberfläche
Eingelassen
Montagehalterung Hohlwand
Beton
9-mm-Raster 648
Gesamtzahl der 18-mm-Module 324
[In] Bemessungsstrom 630 A
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Verriegelungsoption
Gehäusematerial Gehäuse: powder coated steel
Tür: powder coated steel
Innengehäuse: Kunststoff
Produktgewicht 59,300 kg
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Schutzart (IP) IP55
Schutzart (IK) IK10
Normen EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 85,0 cm
VPE 1 Breite 29,0 cm
VPE 1 Länge 147,0 cm
VPE 1 Gewicht 61,0 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 105,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 147,0 cm
VPE 2 Gewicht 135,0 kg