Schneider-Electric
 
SZNGTU10N2 Bild- scope
SZNGTU10N2
Traggerüsthalter 2 Stück für T 280mm
EAN Code EAN Code: 
4015153769052
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Gerüsthalter
Zubehör / Teilekategorie Gehäuse-Zubehör
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Material Stahl
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Breite 300 mm
Höhe 200 mm
Tiefe 9 mm
Produktgewicht 0,230 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,600 cm
VPE 1 Breite 8,000 cm
VPE 1 Länge 9,800 cm
VPE 1 Gewicht 116,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,132 kg