Schneider-Electric
 
SZNKT26 Bild- scope
SZNKT26
Einführpl. m Kabelstutz. 2x14-68mm
EAN Code EAN Code: 
4015153769076
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Kabeleinführungsplatte
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 280 mm
Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 280 mm
Typ der Durchführungsplatte Membran
Montageort Oben
Unten
Material Kunststoff
Kabeleinführungsnummer 2 Durchmesser: 73 mm
Höhe 160 mm
Breite 248 mm
Tiefe 30 mm
Produktgewicht 0,400 kg
Oberflächenbeschaffenheit Unbehandelt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,0 cm
VPE 1 Breite 30,0 cm
VPE 1 Länge 13,0 cm
VPE 1 Gewicht 438,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,695 kg