|
|
|
SZNPVS
Gehäuseverbindungssatz IP55 SKII
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma Prisma XS
|
Schutzart (IP)
|
IP55
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kombinations-Bausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 280 mm
Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 280 mm
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II für Gehäuse
|
Gelieferte Ausrüstung
|
Streifen (Gummi)
Befestigungselemente (Stahl)
|
Höhe
|
200 mm
|
Breite
|
300 mm
|
Tiefe
|
9 mm
|
Produktgewicht
|
0,600 kg
|
Material
|
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
24,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
34,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
720,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,761 kg
|
|
|