Schneider-Electric
 
SZNTB28TN4 Bild- scope
SZNTB28TN4
Abfangwinkel tief 4 Stück
EAN Code EAN Code: 
4015153769175
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Halterung
Zubehör / Teilekategorie Befestigungszubehör
Product name Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Perforierter Streifen
Geräteanwendung Zur Befestigung des Tragrahmens
Montagemodus Durch Schrauben
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 280 mm
Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 280 mm
Material Stahl
Menge pro Satz Satz à 4
Höhe 22 mm
Breite 31 mm
Tiefe 83 mm
Produktgewicht 0,050 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 60,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,4 kg