Schneider-Electric
 
SZNTW112- scope
SZNTW112-2
PVC Schottungen senkr. 12R für T 280mm
EAN Code EAN Code: 
4015153769182
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Aufteilung
Zubehör / Teilekategorie Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Normen EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung Vertikal
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 280 mm
Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 280 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Produktgewicht 0,860 kg
Montage
Höhe 1798 mm
Breite 9,6 mm
Tiefe 187 mm
Farbe Grauweiß (RAL 9002)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,000 cm
VPE 1 Breite 25,500 cm
VPE 1 Länge 194,500 cm
VPE 1 Gewicht 1,600 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 120,000 cm
VPE 2 Länge 202,000 cm
VPE 2 Gewicht 35,000 kg