Schneider-Electric
 
SZNTW16- scope
SZNTW16-2
PVC Schottungen senkr. 6R für T 280mm
EAN Code EAN Code: 
4015153769205
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Aufteilung
Zubehör / Teilekategorie Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Normen EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung Vertikal
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 280 mm
Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 280 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Produktgewicht 0,430 kg
Montage
Höhe 898 mm
Breite 9,6 mm
Tiefe 187 mm
Farbe Grauweiß (RAL 9002)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,0 cm
VPE 1 Breite 3,0 cm
VPE 1 Länge 90,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,3 kg