|
|
|
SZNTW17-2
PVC Schottungen senkr. 7R für T 280mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Aufteilung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Isolationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma Prisma XS
|
Normen
|
EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600
|
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung
|
Vertikal
|
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 280 mm
Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 280 mm
|
Material
|
PVC (Polyvinylchlorid)
|
Produktgewicht
|
0,500 kg
|
Montage
Höhe
|
1048 mm
|
Breite
|
9,6 mm
|
Tiefe
|
187 mm
|
Farbe
|
Grauweiß (RAL 9002)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
25,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
117,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
900,000 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
13,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
15,000 kg
|
|
|