Schneider-Electric
 
SZNTW18- scope
SZNTW18-2
PVC Schottungen senkr. 8R für T 280mm
EAN Code EAN Code: 
4015153769229
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Produkt- oder Komponententyp Aufteilung
Zubehör / Teilekategorie Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT XL
Normen EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung Vertikal
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 280 mm
Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 280 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Produktgewicht 0,570 kg
Montage
Höhe 1198 mm
Breite 9,6 mm
Tiefe 187 mm
Farbe Grauweiß (RAL 9002)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,0 cm
VPE 1 Breite 3,0 cm
VPE 1 Länge 120,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,4 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope