Schneider-Electric
 
SZNTW2- scope
SZNTW2-2
PVC Schottungen waagr. 2F für T 280mm
EAN Code EAN Code: 
4015153769243
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Produkt- oder Komponententyp Aufteilung
Zubehör / Teilekategorie Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT XL
Normen EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung Horizontal
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 280 mm
Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 280 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Produktgewicht 0,410 kg
Montage
Höhe 22 mm
Breite 496 mm
Tiefe 187 mm
Farbe Grauweiß (RAL 9002)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 51,0 cm
VPE 1 Länge 31,5 cm
VPE 1 Gewicht 710,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope