Schneider-Electric
 
SZNTW3- scope
SZNTW3-2
PVC Schottungen waagr. 3F für T 280mm
EAN Code EAN Code: 
4015153769250
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Aufteilung
Zubehör / Teilekategorie Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Normen EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung Horizontal
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 280 mm
Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 280 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Produktgewicht 0,620 kg
Montage
Höhe 22 mm
Breite 746 mm
Tiefe 187 mm
Farbe Grauweiß (RAL 9002)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 75,0 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,5 kg