Schneider-Electric
 
SZS28 Bild- scope
SZS28
Wandgehäuse 550x1250x210 mm IP43 SKII Leergehäuse mit Tür BxHxT
EAN Code: 
4015153763272
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produktname Prisma XS
Produkt oder Komponententyp Schrank
Gehäusetyp Leeres Gehäuse
Gehäusebeschreibung Wandgehäuse Tiefe 210 mm
Breite 550 mm
Höhe 1250 mm
Tiefe 210 mm
Einbautiefe 190 mm
Anz. Module (18 mm) je Reihe 16 12
Elektrische Isolierungsklasse Klasse II
Zusätzliche Informationen Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Einsatzbedingungen Innen
Gelieferte Ausrüstung 4 Kabeleinführungsplatte
1 Tür
Typ der Frontabdeckung Einfache Tür
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung Einführung von unten oder oben
Türtyp Innere Platte
Anzahl Schlösser 3
Türöffnungsseite Rechts oder links
Neigungswinkel 110 °
Schrankmontage Bündig
Oberfläche
Eingelassen
Montagehalterung Hohlwand
Beton
9-mm-Raster 384
Gesamtanzahl Module (18 mm) 192
Nennstrom [In] 400 A
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Plombierbar
Verriegelungsoption
Gehäusematerial Gehäuse: powder coated steel
Tür: powder coated steel
Gehäuseinnenraum: Kunststoff
Produktgewicht 18,700 kg
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Schutzart (IP) IP43
Schutzart (IK) IK09
Normen EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600