Schneider-Electric
 
SZS28X Bild- scope
SZS28X
Wandgehäuse 550x1250x210 mm IP30 SKII Leergehäuse ohne Tür BxHxT
EAN Code: 
4015153764804
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produktname Prisma XS
Produkt oder Komponententyp Schrank
Gehäusetyp Leeres Gehäuse
Gehäusebeschreibung Wandgehäuse Tiefe 210 mm
Breite 550 mm
Höhe 1250 mm
Tiefe 210 mm
Einbautiefe 190 mm
Anz. Module (18 mm) je Reihe 16 12
Elektrische Isolierungsklasse Klasse II
Zusätzliche Informationen Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Einsatzbedingungen Innen
Gelieferte Ausrüstung 4 Kabeleinführungsplatte
Typ der Frontabdeckung Ohne
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung Einführung von unten oder oben
Schrankmontage Bündig
Oberfläche
Eingelassen
Montagehalterung Hohlwand
Beton
9-mm-Raster 384
Gesamtanzahl Module (18 mm) 192
Nennstrom [In] 400 A
Gehäusematerial Gehäuse: powder coated steel
Gehäuseinnenraum: Kunststoff
Produktgewicht 12,700 kg
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Schutzart (IP) IP30
Schutzart (IK) IK09
Normen EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600