Schneider-Electric
 
SZS49X Bild- scope
SZS49X
Wandgehäuse 1050x1400x210 mm IP30 SKII Leergehäuse ohne Tür BxHxT
EAN Code EAN Code: 
4015153770300
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produktname Prisma XS
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Leergehäuse
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 210 mm
Breite 1050 mm
Höhe 1400 mm
Tiefe 210 mm
Einbautiefe 190 mm
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 36 x 12
Elektrische Isolationsklasse Klasse II
Zusätzliche Informationen Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Einsatzbedingungen Innenraum
Geliefertes Zubehör 8 x Kabeleinführungsplatte
Art der Frontabdeckung Ohne
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung Einführung von unten oder oben
Gehäusemontage Einbau
Oberfläche
Eingelassen
Montagehalterung Hohlwand
Beton
9-mm-Raster 864,0
Gesamtzahl der 18-mm-Module 432,0
[In] Bemessungsstrom 400 A
Gehäusematerial Gehäuse: powder coated steel
Innengehäuse: Kunststoff
Produktgewicht 21,500 kg
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Schutzart (IP) IP30
Schutzart (IK) IK09
Normen EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 23,500 cm
VPE 1 Breite 107,500 cm
VPE 1 Länge 142,000 cm
VPE 1 Gewicht 26,000 kg