|
|
|
SZS54X
Wandgehäuse 1300x650x210 mm IP30 SKII Leergehäuse ohne Tür BxHxT
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Produktname
|
Prisma XS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Leergehäuse
|
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 210 mm
|
Breite
|
1300 mm
|
Höhe
|
650 mm
|
Tiefe
|
210 mm
|
Einbautiefe
|
190 mm
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
20 x 12
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Zusätzliche Informationen
|
Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
|
Einsatzbedingungen
|
Innenraum
|
Geliefertes Zubehör
|
10 x Kabeleinführungsplatte
|
Art der Frontabdeckung
|
Ohne
|
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung
|
Einführung von unten oder oben
|
Gehäusemontage
|
Einbau
Oberfläche
Eingelassen
|
Montagehalterung
|
Hohlwand
Beton
|
9-mm-Raster
|
480
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
240
|
[In] Bemessungsstrom
|
400 A
|
Gehäusematerial
|
Gehäuse: powder coated steel
Innengehäuse: Kunststoff
|
Produktgewicht
|
14,100 kg
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9016)
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Schutzart (IK)
|
IK09
|
Normen
|
EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
68,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
131,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
16,5 kg
|
|
|