Schneider-Electric
 
SZXN27N Bild- scope
SZXN27N
N Steckklemme 6x2.5-16/21x1.5-4 mm 6 x Schraubanschluss / 21 Steckanschluss
EAN Code EAN Code: 
4015153769625
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Nullleiter-Klemmenleiste
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Elektrozubehör
[In] Bemessungsstrom 63 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V
Anzahl der Klemmenblöcke 1 Neutral (screw and screwless terminals) mit 27 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge 2,5...16 mm² für Neutralleitereinspeisung
1,5...4 mm² für neutraler Abgang
Anschlüsse - Klemmen Schraubverbindung (Neutral) , 6 x 2,5…16 mm²
Schraubenloser Anschluss (Neutral) , 21 x 1,5…4 mm²
Produktgewicht 0,097 kg
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18,0 cm
VPE 1 Breite 25,0 cm
VPE 1 Länge 3,5 cm
VPE 1 Gewicht 110,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,3 kg