Schneider-Electric
 
SZXPEN26N Bild- scope
SZXPEN26N
PE/N Steckklemme 3x2.5-16mm/10x1.5-4 mm 3 x Schraubanschluss / 10 Steckanschluss
EAN Code EAN Code: 
4015153769656
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Schutzleiterklemme
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Elektrozubehör
[In] Bemessungsstrom 63 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V
Anzahl der Klemmenblöcke 1 Erde (screw and screwless terminals) mit 26 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge 2,5...16 mm² für Erdungseinspeisung
1,5...4 mm² für Erdabgang
Anschlüsse - Klemmen Schraubverbindung (Erde) , 6 x 2,5…16 mm²
Schraubenloser Anschluss (Erde) , 20 x 1,5…4 mm²
Produktgewicht 0,150 kg
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18,0 cm
VPE 1 Breite 28,0 cm
VPE 1 Länge 3,5 cm
VPE 1 Gewicht 150,0 g