Schneider-Electric
 
SZY20 Bild- scope
SZY20
Zählerbefestigungsschrauben 3-Punkt ZTP
EAN Code EAN Code: 
4015153769663
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Schraube
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Menge pro Satz Satz à 3
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Material Stahl
Montageort Auf der Montageplatte
Breite 375 mm
Höhe 105 mm
Tiefe 55 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 3,0 cm
VPE 1 Gewicht 40,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 600,0 g
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 320
VPE 3 Höhe 45,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 31,2 kg