|
|
|
VDIR390136
Resi9 CX - Multimedia-Gehäuse 13M 3 R
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produktname
|
Resi9 CX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Multimedia-Verteiler
|
Vorteil
|
Netzwerk, TV, Telefon
|
Zusammensetzung der Packung
|
1 Resi9 Gehäuse
2 FIX Box
1 Mediaraster
2 FIX Schraube
1 FIX DIN-Schiene
4 FIX Cable
|
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp
|
Resi9 Gehäuse 13 Modul(e) 3 horizontale Zeile(n)
|
Platz für
|
Resi9 CX
EASYNET
Kabelkanalsatz
|
Länge
|
500 mm
|
Höhe
|
112 mm
|
Breite
|
252 mm
|
Produktgewicht
|
1,32 kg
|
Montage
Normen
|
EN 50083
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
26,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
51,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,600 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
59,000 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
|
|