Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

VME314D13 |
Schneider-Electric
 
VME314D13 Bild- scope
VME314D13
Pragma Multi - komplettes Feldset - 1 Feld - 1 Reihe DIN und 3 Reihen Medien
EAN CodeEAN Code: 
4015153737235
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Gesamtzahl der Reihen 4
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Kit-Zusammenstellung 2 modulare Schiene
1 Medienmodul, 350 x 250 mm
1 modulare DIN-Schiene mit Abdeckung
Installiertes Gerät Modulares Gerät
Mediengerät
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 12,0
9-mm-Raster 24,0
Gesamtzahl der 18-mm-Module 12,0
Breite 250,0 mm
Höhe 600,0 mm
Tiefe 80,0 mm
Produktgewicht 1,4 kg
Montage
Schutzart (IP) IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…55 °C
Normen IEC 61439
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,500 cm
VPE 1 Breite 26,500 cm
VPE 1 Länge 61,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,450 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No