Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

VME314M0 |
Schneider-Electric
 
VME314M0 Bild- scope
VME314M0
Pragma Multi - komplettes Feldset - 1 Feld - 4 Reihen Medien
EAN CodeEAN Code: 
4015153737242
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Gesamtzahl der Reihen 4
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Kit-Zusammenstellung 1 modulare Schiene
2 Medienmodul, 200 x 250 mm
Installiertes Gerät Mediengerät
Breite 250,0 mm
Höhe 600,0 mm
Tiefe 20 mm
Produktgewicht 1,38 kg
Montage
Schutzart (IP) IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…55 °C
Normen IEC 61439
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,000 cm
VPE 1 Breite 26,500 cm
VPE 1 Länge 61,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,200 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 48
VPE 2 Höhe 105,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 77,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No