Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

VME316D15 |
Schneider-Electric
 
VME316D15 Bild- scope
VME316D15
Pragma Multi - komplettes Feldset - 1 Feld - 1 Reihe DIN und 5 Reihen Medien
EAN CodeEAN Code: 
4015153737280
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Gesamtzahl der Reihen 6
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Kit-Zusammenstellung 2 modulare Schiene
1 Medienmodul, 350 x 250 mm
1 modulare DIN-Schiene mit Abdeckung
1 Medienmodul, 200 x 250 mm
Installiertes Gerät Modulares Gerät
Mediengerät
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 12,0
9-mm-Raster 24,0
Gesamtzahl der 18-mm-Module 12,0
Breite 250,0 mm
Höhe 900,0 mm
Tiefe 80,0 mm
Produktgewicht 2,16 kg
Montage
Schutzart (IP) IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…55 °C
Normen IEC 61439
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,600 cm
VPE 1 Breite 26,600 cm
VPE 1 Länge 92,600 cm
VPE 1 Gewicht 2,810 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 125,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 128,160 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No