|
|
|
VME316M0
Pragma Multi - komplettes Feldset - 1 Feld - 6 Reihen Medien
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einbausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Gesamtzahl der Reihen
|
6
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Pragma Pragma Multi Leergehäuse
|
Kit-Zusammenstellung
|
1 modulare Schiene
2 Medienmodul, 350 x 250 mm
|
Installiertes Gerät
|
Mediengerät
|
Breite
|
250,0 mm
|
Höhe
|
900,0 mm
|
Tiefe
|
20 mm
|
Produktgewicht
|
2,14 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…55 °C
|
Normen
|
IEC 61439
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
26,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
92,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,000 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
36
|
VPE 2 Höhe
|
105,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
90,000 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
|
|