|
|
|
VME317D34
Pragma Multi - komplettes Feldset - 1 Feld - 3 Reihen DIN und 4 Reihen Medien
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einbausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Gesamtzahl der Reihen
|
7
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Pragma Pragma Multi Leergehäuse
|
Kit-Zusammenstellung
|
3 modulare DIN-Schiene mit Abdeckung
2 modulare Schiene
2 Medienmodul, 200 x 250 mm
|
Installiertes Gerät
|
Modulares Gerät
Mediengerät
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
12,0
|
9-mm-Raster
|
24,0
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
36,0
|
Breite
|
250,0 mm
|
Höhe
|
1050,0 mm
|
Tiefe
|
80,0 mm
|
Produktgewicht
|
2,37 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…55 °C
|
Normen
|
IEC 61439
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
26,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
107,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,700 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
27
|
VPE 2 Höhe
|
105,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
90,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
|
|