Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

VME317D35 |
Schneider-Electric
 
VME317D35 Bild- scope
VME317D35
Einbausatz Pragma multi 4xDIN und 3xMedia, 1F7R, 12TE pro Reihe
EAN CodeEAN Code: 
4015153860049
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Gesamtzahl der Reihen 7
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Kit-Zusammenstellung 4 modulare DIN-Schiene mit Abdeckung
2 Medienmodul, 350 x 250 mm
Installiertes Gerät Modulares Gerät
Mediengerät
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 12
9-mm-Raster 24
Gesamtzahl der 18-mm-Module 48
Breite 250 mm
Höhe 1050 mm
Tiefe 100 mm
Produktgewicht 2,65 kg
Montage
Schutzart (IP) IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…55 °C
Normen IEC 61439
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 107,5 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 26,5 cm
VPE 1 Gewicht 2,65 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 27
VPE 2 Höhe 108 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 83,55 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No