Schneider-Electric
 
VME317M0 Bild- scope
VME317M0
Einbausatz Pragma multi Mediafeld, 1F7R, inkl. FixBox
EAN Code EAN Code: 
4015153860056
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Gesamtzahl der Reihen 7
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Kit-Zusammenstellung 1 modulare Schiene
4 Medienmodul, 350 x 250 mm
Installiertes Gerät Mediengerät
Breite 250 mm
Höhe 1050 mm
Tiefe 32 mm
Produktgewicht 2,08 kg
Montage
Schutzart (IP) IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…55 °C
Normen IEC 61439
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 106 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 26,5 cm
VPE 1 Gewicht 2,08 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 129 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 86,88 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja